Montage

Selon leur modèle, les composants des roulements à rouleaux coniques à quatre rangées peuvent également être montés séparément. Les bagues individuelles d'un même roulement doivent être montées dans l'ordre et la position corrects. De plus, elles ne doivent pas être mélangées avec celles d'un autre roulement lorsque plusieurs roulements sont montés en même temps. Par conséquent, certaines précautions ont été prises pour faciliter le montage :
  • Les composants d'un roulement sont marqués par des lettres indiquant l'ordre à respecter (fig. 1).
  • Les composants d'un même roulement portent le même numéro de série.
SKF fournit des instructions de montage détaillées avec chaque roulement. Les instructions de montage et d'entretien, en particulier celles des tourillons, se trouvent également dans la brochure SKF Instructions de montage et d'entretien pour roulements à rouleaux coniques à quatre rangées SKF Explorer.
En l'absence des connaissances et de l'expérience nécessaires pour installer les roulements, surtout dans le cas de grands roulements, SKF recommande de demander l'aide des techniciens SKF. Plus d'informations sur le service de montage SKF sont disponibles sur demande.

Zone de charge

Dans la majorité des applications, la direction d'une charge radiale est constante. En général, selon le rapport entre les charges axiale et radiale, seul un quart environ de la piste de la bague extérieure est soumis à une charge. Par conséquent : 

  • les faces latérales des bagues extérieures sont divisées en quatre zones marquées de I à IV.
  • Les marquages de la zone I sont également reliés par une ligne qui parcourt la surface des bagues extérieures (fig. 2).
  • Pour le montage initial, la zone I (ligne sur la surface extérieure) doit être positionnée dans la direction de la charge.
  • En fonction des conditions de fonctionnement, les bagues extérieures doivent être tournées de 90° après une durée donnée, de manière à ce qu'une nouvelle section (la prochaine) soit soumise à la charge.
SKF logo