Roulements de la gamme SKF Explorer

Les roulements à rouleaux coniques SKF Explorer à quatre rangées sont disponibles en version ouverte ou équipés de joints et sont présentés en bleu dans les tableaux des produits. La rainure hélicoïdale dans l'alésage et les bagues en acier cémenté sont des composants standard des roulements SKF Explorer. Chaque roulement est marqué du suffixe E, et la boîte porte le nom « EXPLORER ».

Dispositifs de contrôle complets et remise à neuf efficace

Outre leur capacité de charge élevée et leur durée de service prolongée, les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées SKF Explorer sont dotés de dispositifs de contrôle et de maintenance très complets :
  • La toute nouvelle cage permet de retirer et de réinstaller les cages à rouleaux des bagues intérieures. Les bagues intérieures peuvent désormais être entièrement contrôlées et remises en état si nécessaire.
  • Les cages à rouleaux et les bagues intérieures et extérieures de différents roulements peuvent maintenant se combiner à volonté pour former ainsi de « nouveaux » roulements. Il suffit pour cela de rectifier les faces latérales des bagues, ce qui est désormais possible pour les bagues intérieures.
  • Les joints ont également été remaniés, et leur entretien est désormais simplifié. Ils sont simplement enfichés dans leurs rainures de retenue. Démontage et remontage n'ont jamais été aussi simples.
SKF logo