Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et des rouleaux
  • les cages
  • les joints et les joints toriques
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez le service Applications Techniques SKF.

Bagues et rouleaux

Les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées sont thermostabilisés jusqu'à 150 °C .

Cages

Les cages en acier peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les rouleaux.

Joints et joints toriques

Les températures de fonctionnement admissibles pour les joints dépendent des matériaux : 

  • HNBR : -40 à +150 °C (–40 to +300 °F) 
  • FKM : -30 à +200 °C (–20 to +390 °F)
La plage de température de fonctionnement admissible pour les joints toriques est de -40 à +100 °C ..
Des températures pouvant atteindre 120 °C peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.

Lubrifiants

Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo