Tolérances

Les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées SKF sont produits avec une précision dimensionnelle correspondant à la classe de
  • tolérances <Tolerances for metric tapered roller bearings - tolerance classes Normal and CL7C xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0tt10">>normale</Tolerances for metric tapered roller bearings - tolerance classes Normal and CL7C> pour les roulements à cotes métriques et
  • à la classe de tolérances <Tolerances for inch tapered roller bearings xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0tt15">>normale</Tolerances for inch tapered roller bearings> pour les roulements à cotes en pouces.
La précision de rotation de tous les roulements est conforme aux spécifications de la classe de tolérances <Class P5 tolerances for metric tapered roller bearings xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0tt13">>P5</Class P5 tolerances for metric tapered roller bearings>.
Les classes de tolérances normale et P5 pour les roulements à cotes métriques sont conformes à la norme ISO 492-2002. Les valeurs de la classe de tolérances normale pour les roulements à cotes en pouces respectent celle de tolérances 4 définie dans la norme ANSI/ABMA 19.2-1994. La norme ISO 578:1987, qui couvrait également cette classe de tolérances pour les roulements à cotes en pouces, a été retirée en 1997.
SKF logo