Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les roulements à rouleaux coniques à une rangée appariés.
Basic bearing designation system

Exemples

31324 X/DF31324 =
X =
G =
32232T179 J2/DB32C23032232 =
T179 =
DB32, C230 =
Test Designation 1Préfixes (n.a.)

Test Designation 2Désignation de base
Reportez-vous à Désignations des roulements ou à l'identification du numéro de plan

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne
BGrand angle de contact

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
T..
Un nombre qui apparaît immédiatement après le T identifie la largeur totale des roulements appariés disposés en O ou en tandem.
XDimensions d'encombrement modifiées pour conformité ISO

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception des cages (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique
HA1Bagues intérieure et extérieure en acier cémenté
HA5Rouleaux en acier cémenté

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
CL7CModèle haute performance (disponible sur demande)
P5
Tolérances géométriques selon la classe de tolérances P5
U..
U combiné à un nombre à un ou deux chiffres identifie une tolérance plus étroite sur la largeur totale Exemples :
U2 → +5/0 µm
U4 → +10/0 µm
W
Tolérance modifiée sur la largeur de la bague à +5/0 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés
DB
Deux roulements appariés pour montage en O. Un nombre qui apparaît immédiatement après DB indique le type d'entretoise.
DF
Deux roulements appariés pour montage en X. Un nombre qui apparaît immédiatement après DF indique le type d'entretoise.
DT
Deux roulements appariés pour montage en tandem. Un nombre qui apparaît immédiatement après DT indique le type d'entretoise.
C...
Jeu spécial. Le nombre à deux ou trois chiffres qui apparaît immédiatement après le C indique le jeu axial interne moyen en μm. La plage reste identique à celle indiquée dans le tableau 1.

Test Designation 6.4Suffixes - Stabilisation (n.a.)

Test Designation 6.5Suffixes - Lubrification (n.a.)

Test Designation 6.6Suffixes – Autres variantes
PEX
Roulement SKF Explorer, utilisé uniquement lorsqu'un roulement SKF Explorer et un roulement de base de mêmes dimensions sont disponibles
VA321Conception intérieure optimisée
VA606Piste bombée sur la bague extérieure, profil logarithmique sur la bague intérieure et traitement thermique spécial
VA607Identique à VA606, mais autre tolérance de diamètre extérieur
VB022Dimension de l'arrondi sur la grande face de la bague extérieure de 0,3 mm
VB026Dimension de l'arrondi sur la grande face de la bague intérieure de 3 mm
VB061Dimension de l'arrondi sur la grande face de la bague intérieure de 8 mm
VB134Dimension de l'arrondi sur la grande face de la bague intérieure de 1 mm
VB406Dimension de l'arrondi sur la grande face de la bague intérieure de 3 mm et sur la grande face de la bague extérieure 2 mm
VB481Dimension de l'arrondi sur la grande face de la bague intérieure 8,5 mm
VC027
Géométrie interne spécifique pour un défaut d'alignement admissible supérieur
VC068
Tolérances géométriques plus étroites et traitement thermique spécial
VE141
Une encoche d'arrêt dans la bague extérieure
VE174Une encoche d'arrêt dans la grande face de la bague extérieure, tolérances géométriques plus étroites
VQ051Géométrie interne spécifique pour un défaut d'alignement admissible supérieur
VQ117Tolérances de battement radial et axial spéciales
VQ267Tolérance plus étroite sur la largeur de la bague intérieure à ± 25 µm
VQ492Tolérance spéciale sur la largeur de la bague intérieure
VQ494Tolérances de battement radial plus étroites
VQ495
CL7C avec une tolérance plus étroite ou déplacée pour le diamètre extérieur
VQ506
Tolérance plus étroite sur la largeur de la bague intérieure
VQ507
CL7C avec une tolérance plus étroite ou déplacée pour le diamètre extérieur
VQ523
CL7C avec une tolérance plus étroite sur la largeur de la bague intérieure et une tolérance plus étroite ou déplacée pour le diamètre extérieur

SKF logo