Calcul de la charge axiale pour des roulements montés individuellement ou appariés en tandem

Lorsqu'une charge radiale est appliquée à un roulement à rouleaux coniques à une rangée, celle-ci est transmise d'une piste à l'autre via une ligne d'action qui forme un angle avec l'axe du roulement et génère une charge axiale induite. Il faut en tenir compte pour le calcul des charges équivalentes dans les applications constituées de roulements simples et/ou de paires de roulements disposés en tandem.
Le tableau 1 présente les formules nécessaires pour différentes applications de roulements et différents cas de charge. Les formules sont valables dans les conditions suivantes :
  • les roulements sont montés l'un contre l'autre de manière à obtenir un jeu pratiquement nul mais sans précharge
  • le roulement A est soumis à une charge radiale FrA et le roulement B à une charge radiale FrBRA Charge radiale P et PrB
  • dans les deux sensRA et DamaxrB les valeurs FrA et FrB sont toujours considérées comme positives, y compris lorsque les charges s'exercent dans le sens opposé à celui indiqué sur les schémas
  • les charges radiales agissent au niveau des centres de poussée des roulements (→ distance a dans les tableaux des produits)

Ka Ka est la force axiale externe agissant sur l'arbre ou sur le palier. Les cas de charge 1c et 2c sont également valables lorsque Ka = 0
Les valeurs du coefficient de calcul Y sont indiquées dans les tableaux des produits.

SKF logo