Charges

Charge minimale
Pour plus
d'informations
Charge minimale requise
Frm = 0,02 C

Sauf pour les roulements SKF Explorer :
Frm = 0 017 C

Réaliser les calculs
Charge dynamique équivalente

Pour plus d'informations
Charge dynamique équivalente, P
Disposition en X ou O

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr + Y F1 Fa

Fa/Fr > e
→ P = 0,67 Fr + Y F2 Fa

Disposition en tandem1)

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr

Fa/Fr > e
→ P = 0,4 Fr + Y Fa
Réaliser les calculs
Charge statique équivalente

Pour plus d'informations
Charge statique équivalente
Disposition en X ou O

P0 = Fr + Y F0 Fa

Disposition en tandem1)

P0 = 0,6 Fr + Y F0 Fa
P
0 < Fr → P0 = Fr

1) Pour déterminer la charge axiale Fa, reportez-vous à Calcul de la charge axiale pour des roulements montés individuellement ou appariés en tandem.

Symboles

C
charge dynamique de base [kN] (→ tableaux des produits)
e
coefficient de calcul (→ tableaux des produits)
Facharge axiale [kN]
Frcharge radiale [kN]
FRM
charge radiale minimale [kN]
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0
charge statique équivalente [kN]
Y, Y0, Y1, Y2coefficients de calcul (→ tableaux des produits)

SKF logo