Conception des montages

Les roulements à rouleaux coniques à une rangée ne doivent être utilisés qu'avec un second roulement (fig. 1) ou dans une paire appariée (fig. 2, fig. 3). Les roulements doivent être ajustés l'un contre l'autre jusqu'à obtention de la précharge ou du jeu requis (→ Précharge des roulements). Pour maximiser les performances et la fiabilité opérationnelle des roulements, la précharge ou le jeu approprié doit être sélectionné, puis appliqué pendant la procédure de montage. Si le jeu de fonctionnement dans un montage de roulements est trop élevé, la capacité de charge des deux roulements ne peut pas être entièrement exploitée. Une précharge excessive augmente le frottement, ce qui intensifie la chaleur due au frottement et réduit la durée de service du roulement.

Ajustements pour roulements à cotes en pouces

Contrairement aux roulements en cotes métriques, qui sont usinés selon des tolérances négatives, les roulements en cotes pouces sont usinés selon des tolérances positives (tableau 1). Les écarts des diamètres d'arbre et de palier pour roulements en cotes métriques ne sont donc pas applicables. Les ajustements appropriés pour les roulements en cotes pouces peuvent être déterminés à partir des ajustements recommandés pour les roulements en cotes métriques. Le tableau 2 et le tableau 3 indiquent les ajustements sur l'arbre et dans le palier pour roulements à rouleaux coniques en cotes pouces qui sont valables pour des roulements à tolérances normales dans des applications types.

Ajustements pour roulements appariés

Le jeu axial interne de roulements appariés disposés en X ou en O (tableau 4) fournit un jeu de fonctionnement adéquat lorsque les roulements sont montés sur des arbres usinés selon une tolérance :
  • d ≤ 140 mm → m5Ⓔ
  • 140 mm < d ≤ 200 mm → n6Ⓔ
  • d > 200 mm → p6Ⓔ
Ces classes de tolérances de portée d'arbre sont recommandées pour des charges tournantes normales à élevées sur la bague intérieure. Si des ajustements plus serrés sont choisis, vérifiez que les roulements ne sont pas comprimés et qu'ils peuvent tourner librement. Pour en savoir plus sur les tolérances d'arbre, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Concernant les charges fixes sur bague extérieure, la tolérance recommandée pour l'alésage du palier est J6Ⓔ ou H7Ⓔ.

Procédure de réglage

Le réglage des roulements à rouleaux coniques en opposition consiste à faire tourner les roulements jusqu'à ce que les rouleaux soient correctement en place, c'est-à-dire que leur face la plus large soit en contact avec l'épaulement de guidage.
SKF logo