Charges comparatives

Pour les laminoirs, les limites de charge sont souvent utilisées. Ces dernières ne sont pas calculées selon la norme ISO 281:1990, mais à l'aide d'une méthode basée sur une durée nominale de 90 millions de tours (fonctionnement à 500 tr/min pendant 3 000 heures). Comme il n'est pas possible de comparer directement ces charges de base avec les charges ISO, même si elles sont converties pour 1 million de tours (définition de la durée nominale ISO), des charges de base "comparatives", calculées selon la même méthode non-ISO, sont indiquées dans les tableaux de produits pour butées à rouleaux coniques double effet fréquemment utilisées dans les laminoirs.
Ces charges de base comparatives ne peuvent être utilisées qu'avec les équations de durée de service et de charge équivalente indiquées ci-dessous ; elles ne peuvent pas servir pour calculer une durée nominale ISO.

Détermination de la durée de service comparative

La durée comparative est calculée en utilisant la charge de base comparative CF comme suit :  

LF10 = 90 (CF/PF10/3

ou

L<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F10h = (C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F/P<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F)<<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>10/3 (1 500 000/n)

avec

LF10durée nominale comparative, en millions de toursLdurée nominale comparative, en heures de fonctionnementC=P=)nvitesse de fonctionnement constante, en tr/min
=F10h=
Fcharge dynamique de base comparative qui donne une durée nominale de 90 millions de tours, en kNF
charge dynamique équivalente, en kN (PF = Fa=
SKF logo