Butées à rouleaux coniques avec vis de blocage

Les butées à rouleaux coniques de ce type doivent être capables de supporter des charges axiales extrêmement élevées et permettent également un mouvement angulaire de la broche filetée par rapport au support. Les butées sont donc généralement à rouleaux jointifs et ont des rouleaux extrêmement longs et de gros diamètre. Pour pouvoir accepter les mouvements d'alignement de la cale sans diminuer les performances de la butée, les butées ont une rondelle sphérique. Il peut s'agir de la rondelle-arbre (fig. 1) ou de la rondelle-logement (fig. 2).
Les mouvements d'alignement requis ont lieu dans les butées qui ont une rondelle-arbre sphérique au-dessus du jeu de rouleaux entre la rondelle-arbre sphérique et une plaque de pression ou broche filetée de forme concave correspondante (fig. 3). La plaque de pression peut également être fournie par SKF.
Lorsque la rondelle-logement est sphérique, les mouvements d'alignement se font sous le jeu de rouleaux entre la rondelle-logement et la plaque de pression. La plaque de pression pour ces butées est toujours fournie avec la butée.
SKF fabrique différents types de butées à rouleaux coniques avec vis de blocage ; elles peuvent être fabriquées sur mesure afin de répondre aux exigences spécifiques de l'application concernée.
SKF logo