Butées à rouleaux coniques simple effet

Les petites butées à rouleaux coniques simple effet sont principalement utilisées pour le montage de roulements de pivot central des véhicules commerciaux (fig. 1). Elles ont des rouleaux jointifs et sont maintenues ensemble par un couvercle en tôle (fig. 2). La plupart de ces butées sont munies de joints à frottement en caoutchouc nitrile (NBR) qui offrent une bonne résistance à l'usure et à l'huile (fig. 3). Elles sont lubrifiées à vie avec une graisse multiservice et ne nécessitent aucun entretien. Il existe un certain nombre d'exécutions qui ne diffèrent que par la conception de la rondelle-logement et du couvercle (fig. 4).
Les butées simple effet de plus grande taille diffèrent par la réalisation des rondelles ; certaines ont des rondelles-arbre et des rondelles-logement aux dimensions identiques (fig. 5), tandis que d'autres ont des rondelles d'un type différent (fig. 6).
Les rondelles des butées à rondelle-arbre et à rondelle-logement ayant les mêmes dimensions (fig. 7) ont toutes deux une piste conique et un épaulement latéral. Les butées de ce type doivent être préférées en présence de charges axiales très élevées, comme par exemple dans les têtes d'injection des appareils de forage ou dans les crochets de grue. Les butées ont une cage qui est centrée sur les deux rondelles.
Les butées de l'autre exécution (fig. 8) ont une rondelle-arbre à piste de roulement conique et à épaulement latéral et une rondelle-logement plane (plate). Par conséquent, les butées de ce type acceptent des petites excentricités de l'arbre par rapport à l'alésage du palier sans que cela n'ait d'impact négatif sur les performances de la butée. A l'exception de quelques tailles qui ont des rouleaux jointifs, les butées sont équipées d'une cage centrée sur les rouleaux.
SKF logo