Tolérances

Les tolérances de l'alésage et du diamètre extérieur des butées SKF à rouleaux coniques simple et double effet sont toutes, à très peu d'exceptions près, conformes à la classe de tolérances normale de la norme ISO 199-1979. Les tolérances pour la hauteur et l'exactitude de rotation diffèrent. Pour plus d'information sur les valeurs pour une butée donnée ou sur les tolérances des butées à rouleaux coniques avec vis de blocage, n'hésitez pas à nous contacter.
SKF logo