Roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux de Super Précision de la série NRT

Roulement NRT

Les roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux de Super Précision SKF (série NRT) sont appropriés pour des montages soumis à des charges (radiales et axiales) agissant en même temps et à des couples.

Ces roulements représentent une excellente solution pour les applications telles que les plateaux tournants et les têtes indexables des machines de fraisage ou perçage. Grâce à leur conception interne et aux processus de fabrication aux tolérances étroites, ces roulements peuvent atteindre un battement radial supérieur à la classe de tolérances P4 et un battement axial s'en rapprochant.


Les roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux de Super Précision SKF consistent en deux cages axiales à rouleaux et un ensemble complet de rouleaux radiaux, une bague intérieure avec une section en L et deux pistes de roulement, un épaulement libre, une bague extérieure.

Le roulement standard ne contient pas de lubrifiant (aucun suffixe de désignation) et doit être lubrifié de manière adéquate avec de la graisse ou de l'huile à travers les trous de lubrification des bagues de roulement.

Les roulements prégraissés à l'usine (suffixe G) contiennent une graisse qui fournit une lubrification correcte à vitesse lente ou rapide.


La gamme de roulements NRT convient à des diamètres d'arbre compris entre 80 et 850 mm.

De plus amples informations sont fournies dans la section sur le produit concerné :
SKF logo