Prolongez la durée de service des roulements grâce à NitroMax

Roulement de Super Précision en acier NitroMax

Pour prolonger la durée de service des roulements et réduire les coûts liés aux arrêts machines, SKF a développé un acier supérieur à haute teneur en azote.

NitroMax est un acier inoxydable de nouvelle génération offrant des caractéristiques améliorées de résistance à la corrosion, à la fatigue et aux impacts. Cet acier ultra-pur, à haute teneur en azote, peut prolonger la durée de service des roulements dans des applications avec de bonnes conditions de lubrification (film complet). Mais, encore plus important, il peut considérablement prolonger la durée de service des roulements dans des conditions de lubrification critiques (film fin).

Les roulements à billes à contact oblique de Super Précision SKF en acier NitroMax sont équipés en standard d'éléments roulants en céramique (nitrure de silicium de qualité roulement).

Les caractéristiques et avantages des éléments roulants en céramique sont, entre autres :

• Densité réduite

• Frottement réduit

• Haute dureté et module d'élasticité élevé

• Faible coefficient de dilatation thermique

 

La combinaison des propriétés des bagues en acier NitroMax et des éléments roulants en céramique améliore énormément les performances des roulements, leur permettant de présenter une durée de service plusieurs fois plus longue que les roulements hybrides classiques.

Les roulements standard en acier NitroMax comportent un joint intégral des deux côtés et sont remplis de graisse premium. Les joints sans contact permettent de pratiquement éliminer le problème des défaillances prématurées des roulements dues à la pénétration de contaminants dans le roulement.

Ces joints étant sans contact, ils retiennent la graisse de manière très efficace sans compromettre la capacité de vitesse des roulements.

Les roulements hybrides de Super Précision étanches en acier NitroMax n'ont pas besoin d'être relubrifiés dans des conditions de fonctionnement normales.

Des roulements sans joints sont également disponibles.

L'acier NitroMax présente un très faible coefficient de dilatation thermique. Les roulements en acier NitroMax maintiennent donc mieux leur précharge pendant le fonctionnement, même à vitesses élevées, et génèrent ainsi moins de chaleur, avec une durée de vie supérieure de la graisse.

Les performances améliorées des roulements en acier NitroMax permettent de prolonger les cycles de maintenance des roulements et d'augmenter la disponibilité des machines. Le résultat final : les roulements en acier NitroMax réduisent considérablement le coût de possession.


Pour en savoir plus sur l'acier NitroMax steel, reportez-vous à la section Matériaux pour bagues de roulement et éléments roulants.

SKF logo