Dispositions pour le montage et le démontage

Il est souvent nécessaire de prendre certaines dispositions lors de l'étape de conception, afin de faciliter le montage et le démontage d'un roulement. L'usinage d'encoches ou d'embrèvements dans les épaulements de l'arbre ou du logement, par exemple, permet d'utiliser des outils d'extraction (fig. 1). Des trous filetés ménagés dans les épaulements du palier permettent également d'utiliser des vis pour chasser le roulement de sa portée (fig. 2).
Pour permettre l'utilisation de la méthode d'injection d'huile lors du montage ou du démontage de roulements sur une portée conique ou lors du démontage de roulements d'une portée cylindrique, il est nécessaire de prévoir des conduites et des rainures dans l'arbre (fig. 3). Les dimensions recommandées des rainures, conduites et trous filetés destinés à connecter l'alimentation en huile sont fournies dans le tableau 1 et le tableau 2.
SKF logo