Huiles de lubrification

Pour lubrifier les roulements de Super Précision, les huiles de lubrification de haute qualité sans additifs EP sont généralement recommandées. La viscosité requise de l'huile peut être déterminée en suivant les recommandations de la section Conditions de lubrification - le rapport de viscosité κ et se définit essentiellement comme une fonction de la taille, la vitesse et la température de fonctionnement du roulement.
Les calculs peuvent être effectués à l'aide du calculateur Viscosité.
De nombreux types d'huile sont utilisables avec les systèmes de lubrification air-huile. Les huiles ayant une viscosité de 40 à 100 mm2/s à 40 °C sont généralement utilisées, tout comme les huiles avec des additifs EP, qui sont préférables, surtout pour les roulements à rouleaux. Les huiles ayant une viscosité de 10 à 15 mm2/s à 40 °C sont généralement utilisées pour la lubrification par jet d'huile, tandis que les systèmes de lubrification par brouillard d'huile utilisent le plus souvent des huiles avec une viscosité de 32 mm2/s à 40 °C.
Les intervalles de changement d'huile avec un système de lubrification par bain d'huile, circulation d'huile ou jet d'huile dépendent principalement des conditions de fonctionnement et de la quantité d'huile en question. En cas d'utilisation de systèmes de lubrification par goutte d'huile, brouillard d'huile et air-huile, le lubrifiant n'est appliqué sur les roulements qu'une seule fois.
Les intervalles de changement d'huile avec les méthodes de bain d'huile, de circulation d'huile et de jet d'huile dépendent principalement des conditions de fonctionnement et de la quantité d'huile en question. Lorsque la lubrification par goutte d'huile, brouillard d'huile et air-huile est utilisée, le lubrifiant est « perdu » et n'est par conséquent fourni aux roulements qu'une fois.

Propreté de l'huile

La propreté de l'huile affecte la durée de service et les performances du roulement. Elle doit donc être garantie par un dispositif d'étanchéité efficace. Même avec des joints efficaces, l'état de l'huile doit être contrôlé régulièrement. Ceci est particulièrement valable pour les systèmes de lubrification par circulation d'huile où la pénétration de liquides de refroidissement, huiles de coupe et autres contaminants liquides peut compromettre les propriétés lubrifiantes de l'huile.
Les exigences de propreté de l'huile peuvent être décrites par le nombre de particules par millimètre d'huile pour différentes tailles de particules. La norme ISO 4406:1999 décrit un système de codage pour le niveau de contaminants solides. Les exigences de propreté de l'huile pour les applications de haute précision, telles que les électro-broches, vont au-delà de ce codage. La taille maximum des particules ne doit pas dépasser 5 μm. Les niveaux acceptables de contamination peuvent être spécifiés comme une extrapolation des codes de contamination d'après
ISO 4406:1999 (diagramme 1) :
  • 10/7, pour les broches neuves
  • 13/10, après une longue période d'utilisation (env. 2000 heures)
SKF logo