Espace disponible

Les applications de haute précision exigent généralement des roulements avec une faible hauteur de section, en raison de l'espace limité et des exigences élevées en matière de rigidité et de précision de l'exactitude de rotation. Les roulements avec une faible hauteur de section peuvent supporter des arbres de diamètres assez larges, pour fournir la rigidité nécessaire dans une enveloppe de roulement relativement petite.
Les roulements à billes à contact oblique, les roulements à rouleaux cylindriques et les butées à billes à contact oblique couramment utilisés dans les applications de machines-outils sont presque exclusivement des roulements des séries de diamètres ISO 9 et 0 (fig. 1).
Les roulements à billes à contact oblique de la série de diamètres 2 sont rarement utilisés dans les nouvelles conceptions, mais ils demeurent courants dans les applications existantes. Lorsqu'une section transversale compacte est exigée, les roulements à billes à contact oblique de la série de diamètres 8 sont généralement choisis.
En choisissant des roulements dans les séries de diamètres 9 ou 0, il est possible d'obtenir un montage de roulement optimal en termes de rigidité et de capacité de charge pour une application particulière avec le même espace radial.
Les butées à billes à contact oblique pour transmission par vis ont une hauteur de section plus grande. Les séries de diamètres 2 ou 3 sont courantes pour ces roulements. L'espace disponible ne pose généralement pas de problème majeur, mais la capacité de charge s'avère extrêmement importante.
SKF logo