Types et modèles de roulements

La gamme complète de roulements de super précision de SKF est conçue pour les broches de machines-outils et autres applications nécessitant un haut niveau de précision de rotation à des vitesses élevées à extrêmement élevées. Chaque type de roulement comporte des caractéristiques uniques permettant d'adapter les roulements à des conditions de fonctionnement spécifiques. Pour obtenir des informations sur les différents types de roulements, consultez la section des produits correspondante.
Roulements à billes à contact oblique
  • haute capacité (type D) (fig. 1)
  • vitesse élevée (type E) (fig. 2)
  • vitesse élevée (type B) (fig. 3)
  • tous les modèles existent en différentes variantes :
    • pour montage simple ou ensembles de roulements appariés
    • pour appariement universel ou ensembles de roulements à appariement universel
    • roulements à billes en acier ou roulements hybrides
    • ouvert ou avec joints d'étanchéité (fig. 3)
  • roulements hybrides haute vitesse (type W) avec joints, pour les ensembles de roulements à appariement universel ou pour les roulements appariés

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Roulements à billes à contact oblique.

Roulements à rouleaux cylindriques
  • à une rangée (type N)
    • modèle de base (fig. 4)
    • modèles pour vitesse élevée (fig. 5)
    • roulements hybrides
  • à deux rangées (type NN) (fig. 6)
    • roulements à rouleaux en acier
    • roulements hybrides
  • à deux rangées (type NNU) (fig. 7)

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Roulements à rouleaux cylindriques.

Butées à billes à contact oblique à double effet
  • modèle de base (série BTW) (fig. 8)
    • roulements à billes en acier
    • roulements hybrides
  • modèle pour vitesse élevée (série BTM) (fig. 9)
    • roulements à billes en acier
    • roulements hybrides

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Butées à billes à contact oblique double effet.

Roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux
  • modèle de base (série NRT) (fig. 10)

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Roulements à rouleaux cylindriques axiaux-radiaux.

Butée à billes à contact oblique pour transmission par vis
  • à simple effet (séries BSA et BSD) (fig. 11), roulements à appariement universel pour montage en tant qu'ensembles (fig. 12)
    • roulements avec joints d'étanchéité (fig. 13)
  • à double effet avec joints d'étanchéité (série BEAS) (fig. 14)
    • pour montage avec boulons (série BEAM) (fig. 15)
  • cartouches avec un palier applique (série FBSA) (fig. 16)

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Butées à billes à contact oblique pour transmission à vis.

Cages
Tous les roulements de super précision présentés dans ce catalogue comportent une cage. Des roulements sans cage (à éléments jointifs) peuvent toutefois être proposés pour certaines applications spéciales. Les principales fonctions d'une cage sont :
  • Séparer les éléments roulants pour réduire le moment de frottement et la chaleur due au frottement dans le roulement.
  • Maintenir les éléments roulants à intervalles égaux de manière à optimiser la répartition de la charge et à permettre un fonctionnement silencieux et uniforme.
  • Guider les éléments roulants dans la zone déchargée pour améliorer les conditions de roulement et aider à éviter les mouvements de glissement qui endommageraient le roulement.
  • Retenir les éléments roulants des roulements séparables lors du retrait d'une bague pendant le montage ou le démontage.
Les cages sont soumises à des contraintes mécaniques dues aux forces de frottement, d'effort et d'inertie. Elles peuvent aussi se dégrader sous l'effet de températures élevées et de produits chimiques comme certains lubrifiants, additifs et sous-produits de leur vieillissement, solvants organiques ou agents de refroidissement. Par conséquent, aussi bien la conception que le matériau d'une cage ont une influence importante sur l'adéquation d'un roulement à rouleaux pour une application donnée. C'est pourquoi SKF a développé une variété de cages en différents matériaux, pour différents types de roulements et conditions de fonctionnement.

Toutes les sections de produits contiennent des informations sur les cages standard et les alternatives possibles. Les cages standard sont considérées comme étant les mieux adaptées pour la plupart des applications. Si un roulement avec une cage non standard est requis, vérifiez-en la disponibilité avant de commander.

SKF logo