Vitesses réalisables

Les vitesses réalisables énumérées dans les tableaux de produits sont fournies à titre indicatif et ne sont valables que dans les conditions suivantes :
  • portée de l'arbre et alésage du palier usinés selon les tolérances de diamètre et géométriques recommandées (→ Ajustements recommandés sur l'arbre et dans le logement)
  • charges faibles (P ≤ 0,05 C)
  • bonne dissipation de la chaleur, loin des roulements
  • lubrifiant et méthode de lubrification adéquats
  • légère précharge de ressort pour les roulements à billes à contact oblique
Les valeurs indiquées dans les tableaux de produits pour la lubrification à la graisse peuvent être atteintes avec un remplissage adéquat d'une graisse adaptée, de haute qualité et de consistance souple.

Les valeurs indiquées dans les tableaux de produits pour la lubrification air-huile peuvent être adaptées afin de les appliquer à d'autres méthodes de lubrification à l'huile. Les facteurs de réduction suivants doivent être appliqués :

  • 0,3 à 0,4 pour la lubrification par bain d'huile
  • 0,95 pour la lubrification par brouillard d'huile

Il est possible de dépasser les vitesses réalisables pour la lubrification huile-air données dans les tableaux de produits en utilisant un système de lubrification par jet d'huile et circulation d'huile avec refroidisseur d'huile.

Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications techniques SKF.

SKF logo