Accessoires

Les accessoires permettent de lubrifier et de placer les galets de came avec axe SKF de manière fiable (tableau 1). Les accessoires autres que les raccords de graissage et les écrous hexagonaux doivent être commandés séparément.

Raccords de graissage

SKF fournit en standard les raccords de graissage appropriés, qui peuvent être enfoncés en position sur chaque galet de came avec axe (tableau 1). Seuls ces raccords de graissage doivent être utilisés. Les dimensions sont indiquées dans le tableau 2.
Pour les galets de came avec axe de type KR, tailles 16 et 19, la tête du raccord de graissage dépasse de 1,5 mm de l'extrémité tête de l'axe.

Écrous hexagonaux

SKF fournit en standard les écrous hexagonaux appropriés avec chaque galet de came avec axe (tableau 1). Ils sont conformes à ISO 4032:1999 ou ISO 8673:1999. Ces écrous de classe de résistance 8.8 sont galvanisés conformément à ISO 4042:1999. Les dimensions et les couples de serrage recommandés sont indiqués dans le tableau 3.

Bouchons

L'extrémité du trou de relubrification de l'axe des galets de came de type KR, tailles 16 et 19, à l'exception de ceux portant le suffixe de désignation PPSKA, peut être bouchée si aucune relubrification n'est requise ou si l'espace manque pour la tête du graisseur. Les bouchons appropriés (tableau 1) de désignation VD1 doivent être commandés séparément.

Adaptateurs pour raccordement à un système de lubrification centralisée

Les adaptateurs de type AP permettent de relubrifier les galets de came avec axe à l'aide d'un système de lubrification centralisée. Ces adaptateurs comportent une connexion convenant, par exemple, à un tube en polyamide de 4 × 0,75 conformément à DIN 73378:1996, comme montré à la fig. 1, dans laquelle :

  1. Raccordement
  2. Joint torique
  3. Connexion de l'adaptateur
  4. Filetage femelle M10x1
  5. Tube en polyamide
Les adaptateurs appropriés sont indiqués dans le tableau 1 et les dimensions dans le tableau 4.
SKF logo