Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions

ISO 7063:2003 and ANSI/ABMA Standard 18.1-1982 (where standardized)

Profil de la surface de roulement de la bague extérieure
  • KR .. (B) design
    Radius = 500 mm
  • Other designs
    Improved crowned profile for better load distribution, higher stiffness and reduced wear
Tolérances

Pour en
savoir plus
(→ Tolerances)

Normal, except:

  • KR, KRE, KRV designs: ISO 7063:2003
  • diameter of the crowned running surface: 0/–0,05 mm
  • stud shank diameter: h7
  • eccentric collar diameter: h9

Valeurs pour la classe de tolérance Normale : ISO 492:2014 (table 1).

Values for ISO tolerance classes h7, h9, h10, h12 and F6: table 2

Jeu interneEntre C2 et Normal
Valeurs : ISO 5753-1:2009 : tableau 2
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Fréquences de défauts
Les fréquences de défauts peuvent être calculées à l'aide des outils disponibles à la section SKF Bearing Calculator 
SKF logo