Conception des éléments associées

Trous de fixation pour axes

Les trous dans la partie adjacente de la machine destinés à recevoir l'axe ou la bague excentrique d'un galet de came avec axe doivent être usinés à la classe de tolérances H7.
Si le couple de serrage requis pour l'écrou hexagonal (tableau 1) ne peut pas être atteint ou si les galets de came avec axe sont soumis à des chocs, montez l'axe ou la bague excentrique avec un ajustement serré. Le chanfrein d'entrée des trous doit être ≤ 0,5 x 45°.

Surfaces d'appui

La bague d'épaulement pressée sur la tige de l’axe doit être soutenue axialement sur toute sa face latérale (fig. 1). La surface d'appui doit être dimensionnée en fonction du diamètre d1 (→ tableau des produits). La résistance du matériau doit être suffisamment élevée pour supporter le couple de serrage.
SKF logo