Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).

Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les galets de came avec axe.
Basic bearing designation system
PWKRE 47.2RS
PWKRE 47 =
.2RS =

Préfixes (n.a.)


Désignation de base
KR
Galet de came avec axe équipé d'une cage à aiguilles.
KRE
Galet de came avec axe équipé d'une cage à aiguilles avec une bague excentrique serrée sur l'axe.
KRV
Galet de came avec axe équipé d'aiguilles jointives.
KRVE
Galet de came avec axe équipé d'aiguilles jointives avec une bague excentrique serrée sur l'axe.
NUKR
Galet de came avec axe basé sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec deux épaulements sur la bague extérieure.
NUKRE
Galet de came avec axe basé sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec deux épaulements sur la bague extérieure et une bague excentrique serrée sur l'axe.
PWKR
Galet de came avec axe basé sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec trois épaulements sur la bague extérieure.
PWKREGalet de came avec axe basé sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec trois épaulements sur la bague extérieure et une bague excentrique serrée sur l'axe.


Suffixes - Conception interne (n.a.)


Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
.2RSJoint à frottement en NBR des deux côtés
A
Profil bombé amélioré de la surface de roulement de la bague extérieure et embrèvement hexagonal aux deux extrémités de l'axe.
B
Embrèvement hexagonal aux deux extrémités de l'axe.
PPA
Type KR avec une bague d'étanchéité et de glissement axiale en PA66 des deux côtés. Profil bombé amélioré de la surface de roulement de la bague extérieure. Les tailles 16 et 19 comportent une fente dans la tête de l'axe en standard. Les tailles ≥ 22 ont un embrèvement hexagonal aux deux extrémités.
PPSKA
Type KR, tailles 16 et 19, avec une bague d'étanchéité et de glissement axiale en PA66 des deux côtés, un profil bombé amélioré de la surface de roulement de la bague extérieure et un embrèvement hexagonal dans la tête de l'axe. Pas de dispositifs de relubrification.
PPXA
Caractéristiques PPA, à l'exception de la surface de roulement de la bague extérieure, qui présente un profil cylindrique.
X
Profil cylindrique (plat) de la surface de roulement de la bague extérieure.
XA
Type KR avec un profil cylindrique (plat) de la surface de roulement de la bague extérieure et un embrèvement hexagonal aux deux extrémités de l'axe.
XB
Type NUKR avec un profil cylindrique (plat) de la surface de roulement de la bague extérieure et un embrèvement hexagonal aux deux extrémités de l'axe.


Suffixes - Conception de cage (n.a.)
SKF logo