Galets de came avec axe

Au lieu d'une bague intérieure, les galets de cames avec axe sont pourvus d'un axe rigide (goupille) fileté qui permet de les monter rapidement et facilement sur les composants de machine au moyen d'un écrou hexagonal.

Les galets de cames avec axe SKF sont disponibles en trois types de base :

Ces trois types de galets de came avec axe présentent les mêmes dimensions principales. Ils diffèrent au niveau de leur conception interne, grâce à laquelle ils conviennent à différentes conditions de fonctionnement. Contrairement aux roulements à billes et à rouleaux, où la taille du roulement correspond au diamètre d'alésage, la taille indiquée pour les galets de came avec axe se rapporte à leur diamètre extérieur D.
Tous les types sont disponibles avec une portée concentrique (fig. 1) ou une bague excentrique (fig. 2) sur l'axe. Une bague excentrique, fixée avec un ajustement serré sur l'axe, permet des tolérances de positionnement moins strictes pour les éléments associés. Les valeurs de l'excentricité réglable sont indiquées dans les tableaux des produits. Une bague excentrique est identifiée par la lettre E à la fin de la désignation de base.
SKF logo