Montage

Les galets de came avec axe peuvent être fixés aux éléments associés (fig. 1) à l'aide de l'écrou hexagonal (tableau 1) fourni avec le galet. Les écrous peuvent être fixés avec des rondelles élastiques, non fournies par SKF.
Les écrous doivent être serrés aux couples recommandés indiqués dans le (tableau 1). Les couples de serrage recommandés permettent d'exploiter au mieux toute la capacité de charge des galets de came avec axe. En cas de fortes vibrations, les galets de came peuvent être fixés à l'aide d'écrous auto-bloquants conformément à la norme ISO 10511 ou de rondelles-freins spéciales.
Pour les écrous auto-bloquants, un couple de serrage plus élevé doit être appliqué. Suivez les recommandations du fabricant de l'écrou.
La plupart des galets de came avec axe (tous ceux des tailles ≥ 22) comportent un embrèvement hexagonal dans la tête de l'axe et peuvent être maintenus à l'aide d'une clé hexagonale (clé Allen) pendant le serrage de l'écrou. Certains types des petites tailles 16 et 19 comportent plutôt une fente dans la tête de l'axe et peuvent être maintenus avec un tournevis. Pour des informations complémentaires, reportez-vous aux illustrations dans le tableau des produits.
Selon les conditions de montage, les galets de came avec axe à bague excentrique peuvent être ajustés à l'excentricité requise par la fente ou l'embrèvement hexagonal.
Ne frappez pas la tête de l'axe car cela risque d'endommager le galet de came avec axe.
SKF recommande de positionner le trou de lubrification dans la tête de l'axe dans une zone non chargée du galet. La position de ce trou correspond à celle du marquage sur l'extrémité de la tête de l'axe.
Le trou de lubrification en position 3 (fig. 2) peut recevoir un dispositif de blocage pour empêcher l'axe de tourner.
Pour insérer un bouchon, enfoncez-le en place à l'aide d'un outil adapté (fig. 3).
SKF logo