Les galets de came avec axe de type NUKR .. A

Galet de came avec axe de type NUKR .. A (fig. 1) sont basés sur des roulements à deux rangées de rouleaux cylindriques jointifs sans épaulement entre les deux rangées de rouleaux. La tête de l'axe et la bague d’épaulement fixe guident axialement la bague extérieure par l'intermédiaire des ensembles de rouleaux. Ceci permet aux galets de came avec axe de type NUKR .. A de supporter les charges axiales relativement lourdes induites pendant le fonctionnement en position inclinée.
Une bague d'angle en tôle est enfoncée dans l'épaulement de la bague extérieure des deux côtés pour former un joint à chicane efficace.
Galet de came avec axe de type NUKR .. A comportent un embrèvement hexagonal à chaque extrémité de l'axe qui permet de maintenir le galet en place à l'aide d'une clé hexagonale (clé Allen) pendant le montage. Au centre de chaque hexagone se trouve un trou de relubrification pour enfoncer un raccord de graissage ou un adaptateur de système de lubrification centrale (→ Accessoires).
SKF logo