Galets de came avec axe de type PWKR ...2RS

Les galets de came avec axe de type PWKR ...2RS (fig. 1) sont basés sur des roulements à deux rangées de rouleaux cylindriques jointifs. La tête de l'axe et une bague d'épaulement pressée fournissent un maintien axial à la bague extérieure par l'intermédiaire des ensembles de rouleaux. Ceci permet aux galets de came avec axe de type PWKR ...2RS de supporter les charges axiales constantes relativement importantes induites pendant le fonctionnement en position inclinée.
Les galets de came avec axe de type PWKR ...2RS sont livrés avec un joint à frottement en NBR des deux côtés. Les joints sont intégrés aux bagues d'angle en tôle et appuient contre le bague d'épaulement et la tête de l'axe. Les bagues d'angle sont pressées dans l'épaulement de la bague extérieure.
Les galets de came avec axe de type PWKR ...2RS comportent un embrèvement hexagonal aux deux extrémités de l'axe qui permet de maintenir le galet en place à l'aide d'une clé hexagonale (clé Allen) pendant le montage. Au centre de chaque hexagone se trouve un trou de relubrification pour enfoncer un raccord de graissage ou un adaptateur de système de lubrification centrale (→ Accessoires).
SKF logo