Caractéristiques des roulements


Galets de came à une rangée
Galets de came à deux rangées
Normes
de dimensions
ISO 15:2011, série de dimensions 02, sauf pour le diamètre extérieurISO 15:2011, série de dimensions 32, sauf pour le diamètre extérieur
Profil de la surface de roulement de la bague extérieure
Rayon = 400 mm
  • 3057.. C design
    Cylindrical (flat)
  • 3058.. C design
    Radius = 400 mm
Tolérances

Pour en
savoir plus
(→ Tolerances)
Normale, sauf :
  • diamètre de la surface de contact bombée : deux fois la tolérance Normale

Valeurs pour la classe de tolérances Normale : ISO 492:2014 (tableau 1)
Jeu interne

Pour plus
d'informations
(→ Jeu interne du roulement)

C3
Valeurs : ISO 5753-1:2009 : tableau 2

Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Normal
Valeurs de série 32 A : tableau 3
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Fréquences de défautsLes fréquences de défauts peuvent être calculées à l'aide des outils disponibles à la section SKF Bearing Calculator.
SKF logo