Cages

En fonction de leur type et série, les galets de came SKF sont équipés de l'une des cages indiquées dans le tableau 1. Les galets de came à deux rangées sont équipés de deux cages. La cage standard n'est pas identifiée dans la désignation du roulement.
Les lubrifiants généralement utilisés pour les roulements n'ont aucune influence néfaste sur les propriétés de la cage, Cependant, certaines huiles synthétiques, certaines graisses à base d'huile synthétique et certains lubrifiants contenant des additifs EP peuvent, lors d'une utilisation à haute température, avoir un impact négatif sur les cages en polyamide. Pour obtenir des informations sur l'adéquation des cages, reportez-vous aux sections Cages et Matériaux des cages.
SKF logo