Conception des éléments associées

Goupilles

En général, les galets de came fonctionnent dans des conditions de charge fixe sur la bague intérieure. Pour ce type de charge, si la bague intérieure doit pouvoir se déplacer facilement, l'axe ou l'arbre doit être usiné à la tolérance g6.

Surfaces d'appui

Les galets de came devant supporter des charges axiales élevées doivent être soutenus sur toute la face latérale de la bague intérieure (fig. 1) et la surface d'appui doit être dimensionnée en fonction du diamètre d1 (→ tableau des produits).

Épaulements de guidage

Pour les rails ou cames avec épaulements de guidage, la hauteur d'épaulement recommandée ha (fig. 1) doit être :
ha ≤ 0,5 (D - D1)
Ainsi, les joints ou flasques montés sur la bague extérieure ne risquent pas d'être endommagés. Les valeurs des diamètres D et D1 de la bague extérieure sont indiquées dans le tableau des produits.
SKF logo