Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).

Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les galets de came.
Basic bearing designation system

Exemple

305803 C-2Z
305803 C =
-2Z =

Préfixes (n.a.)


Désignation de base
3612.. R
Galet de came à une rangée avec joint à frottement en NBR des deux côtés.
3057.. C
Galet de came à deux rangées avec une surface de roulement cylindrique (plate) de la bague extérieure.
3058.. C
Galet de came à deux rangées avec une surface de roulement bombée de la bague extérieure.


Suffixes - Conception interne (n.a.)


Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
-2RS1Joint à frottement en RS des deux côtés
-2ZFlasque en tôle d'acier des deux côtés


Suffixes - Conception de cage (n.a.)
SKF logo