Galets de came

Galets de came à une rangée

Les galets de came à une rangée SKF (fig. 1) sont basés sur des roulements rigides à billes de la série 62. Ils sont livrés graissés et protégés des deux côtés par un joint à frottement en NBR renforcé de tôle d'acier.

Galets de came à deux rangées

Les galets de came à deux rangées SKF (fig. 2) sont basés sur des roulements à billes à contact oblique à deux rangées de la série de dimensions 32 et ont un angle de contact de 30°. Ils sont livrés graissés et protégés par un flasque en tôle d'acier des deux côtés, qui se prolonge dans un embrèvement sur la bague intérieure (suffixe -2Z), ou par un joint à frottement RS des deux côtés (suffixe -2RS1).
SKF logo