Charges


Galets de came à une rangée
Galets de came à deux rangées
Charges dynamiquesPar rapport à un roulement type, dans lequel la bague extérieure est entièrement soutenue dans le palier, un galet de came ne présente qu'une petite zone de contact entre sa surface extérieure et la piste. La surface de contact réelle dépend de la charge radiale appliquée et du profil de la bande de roulement. La déformation de la bague extérieure due à ce contact limité modifie la répartition de la charge dans le roulement, ce qui affecte la capacité de charge. Les charges de base indiquées dans les tableaux des produits en tiennent compte. La capacité à supporter les charges dynamiques dépend de la durée de service requise, mais il est également important de prendre en compte la résistance de la bague extérieure. La valeur de la charge radiale dynamique maximale admissible Fr max (→ tableau des produits) ne doit donc pas être dépassée.
Charges statiques
La charge statique admissible pour un galet de came est déterminée par la plus petite des valeurs F0r max et C0 (→ tableau des produits). Si les exigences en matière de fonctionnement régulier sont inférieures à la normale, la charge statique peut dépasser C0, mais elle ne doit jamais dépasser la charge radiale statique maximale admissible F0r max.
Charges axialesLes galets de came sont conçus en premier lieu pour des charges principalement radiales. Toute charge axiale exercée sur la bague extérieure, par exemple lorsque le galet de came roule contre un épaulement de guidage, entraîne un couple de déversement qui peut réduire la durée de service du galet.
Charge minimale

Pour plus
d'informations
(→ Charge minimale requise)

Frm = 0,0167 C0 


Réaliser les calculs

Le poids des composants supportés par le roulement, combiné aux forces extérieures, dépasse généralement la charge minimale requise. Dans le cas contraire, le galet de came doit être soumis à une charge radiale additionnelle.
Charge
dynamique
équivalente

Pour plus
d'informations
(→ Charge dynamique équivalente)

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr


Fa/Fr > e
→ P = 0,46 Fr + Y Fa


Réaliser les calculs

Fa/Fr ≤ 0,8
→ P = Fr + 0,78 Fa


Fa/Fr > 0,8
→ P = 0,63 Fr + 1,24 Fa


Réaliser les calculs
Charge statique équivalente

Pour plus
d'informations
(→ Charge statique équivalente)

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa


P0 < Fr → P0 = Fr


Réaliser les calculs
P0 = Fr + 0,66 Fa

Réaliser les calculs

avec
C0=charge statique de base [kN] (→ tableau de produits)
e=limite du rapport de charge dépendant du rapport f0 Fa/C0 (tableau 1)
f0=coefficient de calcul (→ tableau des produits)
Fa=charge axiale [kN]
Fr=charge radiale [kN]
Fr max=charge radiale dynamique maximale admissible [kN] (→ tableau des produits)
F0r max=charge radiale statique maximale admissible [kN] (→ tableau des produits)
Frm=charge radiale minimale [kN]
P=charge dynamique équivalente [kN]
P0=charge statique équivalente [kN]
Y=coefficient de calcul pour la charge axiale, en fonction du rapport f0 Fa/C0 (tableau 1)
SKF logo