Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les galets de came peut être limitée par :

  • la stabilité dimensionnelle des bagues et billes du roulement
  • la cage
  • les joints
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez le service applications SKF.

Bagues et billes de roulement

Les galets de came SKF sont soumis à un traitement thermique spécial. Les galets sont thermostabilisés jusqu'à au moins :

  • 120 °C (250 °F) pour les galets de came à une rangée
  • 150 °C (300 °F) pour les galets de came à deux rangées

Cages

Les cages en acier peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les billes de roulement. Pour les limites de température des cages en PA66, reportez-vous à Matériaux des cages.

Solutions d'étanchéité

La plage de température de fonctionnement admissible pour les joints en NBR est de –40 à +100 °C. Des températures pouvant atteindre 120 °C peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.

Lubrifiants

Les limites de température des graisses utilisées dans les galets de came SKF sont indiquées dans le tableau 1. Les limites de température d'autres graisses SKF sont indiquées à la section Lubrification.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo