Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
  • (R)NA 22 designs
    ISO 15:2011, dimension series 22, except for the outer ring width
  • NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR designs
    ISO 7063:2003 and ANSI/ABMA Standard 18.1-1982 (where standardized)
  • (R)STO
    Not standardized
Profil de la surface de roulement de la bague extérieure
  • (R)STO, (R)NA 22, NATR, NATV designs
    Radius = 500 mm
  • NNTR design
    D ≤ 260 mm → Radius = 10 000 mm
    D ≥ 290 mm → Radius = 15 000 mm
  • NATR .. PPA, NATV .. PPA, NUTR .. A, PWTR designs
    Improved crowned profile for better load distribution, higher stiffness and reduced wear
Tolérances

Pour en
savoir plus
(→ Tolerances)

Normal, except:

  • diameter of the crowned running surface, NNTR design: h10
  • diameter of the crowned running surface, other designs: 0/–0,05 mm
  • width B, NNTR design: 0/–0,5 mm
  • width B, NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR designs: h12
  • inside diameter Fw, RSTO, RNA 22 designs: F6

Valeurs pour la classe de tolérance Normale : ISO 492:2014 (table 1).

Values for ISO tolerance classes h7, h9, h10, h12 and F6: table 2

Jeu interne
  • Types STO et NA 22
    Normal
  • Autres types
    Entre C2 et Normal

Valeurs : ISO 5753-1:2009 : tableau 3
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Fréquences de défauts
Les fréquences de défauts peuvent être calculées à l'aide des outils disponibles à la section SKF Bearing Calculator 
SKF logo