Cages

En fonction de leur type, série et taille, les galets-supports SKF sont équipés de l'une des cages indiquées dans le tableau 1. La cage standard n'est pas identifiée dans la désignation du roulement.
Les lubrifiants généralement utilisés pour les roulements n'ont aucune influence néfaste sur les propriétés de la cage, Cependant, certaines huiles synthétiques, certaines graisses à base d'huile synthétique et certains lubrifiants contenant des additifs EP peuvent, lors d'une utilisation à haute température, avoir un impact négatif sur les cages en polyamide. Pour obtenir des informations sur l'adéquation des cages, reportez-vous aux sections Cages et Matériaux des cages.
SKF logo