Conception des éléments associées

Goupilles

En général, les galets-supports fonctionnent dans des conditions de charge fixe sur la bague intérieure. Pour ce type de charge, si la bague intérieure doit pouvoir se déplacer facilement, l'axe ou l'arbre doit être usiné à la tolérance g6.
La classe de tolérances recommandée pour l'arbre des galets-supports sans bague intérieure est k5. Pour utiliser la pleine capacité de charge des galets-supports, les pistes des axes doivent posséder la dureté et le fini de surface normalement présentés par les pistes de roulement.
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.

Surfaces d'appui

Les surfaces d'appui de la bague extérieure des galets-supports sans bagues d'épaulement doivent être finement tournées, ébavurées et nettoyées. Les surfaces non trempées doivent porter sur la moitié au moins de la face latérale de la bague extérieure (fig. 1), tandis que les surfaces trempées peuvent être plus réduites.
Des galets-supports avec bagues d'épaulement lourdement chargés doivent être soutenus axialement sur toutes les faces latérales des bagues d'épaulement (fig. 2) et la surface d'appui doit être dimensionnée en fonction du diamètre d1 (→ tableaux des produits).

Jeu axial

Les galets-supports sans bagues d'épaulement mais avec des bagues intérieures et les galets-supports avec bagues d'épaulement doivent être fixés sans jeu axial (fig. 2).
Les galets-supports sans bague intérieure doivent avoir un jeu axial ≥ 0,2 mm entre la bague extérieure et les surfaces d'appui (fig. 1).
SKF logo