Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).

Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les galets-supports.
Basic bearing designation system
NATR 5 PPA
NATR 5 =
PPA =

Préfixes (n.a.)


Désignation de base
NA 22
Galet-support sans épaulement, équipé d'une cage à aiguilles.
STO
Galet-support sans épaulement, équipé d'une cage à aiguilles.
NATR
Galet-support avec deux épaulements, équipé d'une cage à aiguilles.
NATV
Galet-support avec deux épaulements, équipé d'aiguilles jointives.
NUTR
Galet-support basé sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec deux épaulements sur la bague extérieure et une bague d'épaulement libre des deux côtés de la bague intérieure.
NNTR
Galet-support basé sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec trois bagues d'épaulement fixes sur la bague extérieure et une bague d'épaulement libre des deux côtés de la bague intérieure.
PWTR
Galet-support basé sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec trois bagues d'épaulement fixes sur la bague extérieure et une bague d'épaulement libre des deux côtés de la bague intérieure.


Suffixes - Conception interne (n.a.)


Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
.2RSJoint à frottement en NBR des deux côtés
.2ZL
Joint lamellaire des deux côtés.
A
Profil bombé amélioré de la surface de roulement de la bague extérieure (type NUTR).
PPA
Bague d'étanchéité et de glissement axiale en PA66 des deux côtés. Profil bombé amélioré de la surface de roulement de la bague extérieure.
PPXA
Bague d'étanchéité et de glissement axiale en PA66 des deux côtés. Profil cylindrique (plat) de la surface de roulement de la bague extérieure.
X
Profil cylindrique (plat) de la surface de roulement de la bague extérieure.


Suffixes - Conception de cage
TN
Cage en PA66 renforcé de fibre de verre
SKF logo