Galets-supports

Les galets-supports SKF présentent une conception interne basée sur des roulements à aiguilles ou à rouleaux cylindriques. Ils ont une bague extérieure épaisse, qui leur permet de supporter les charges radiales élevées tout en réduisant les contraintes de distorsion et de flexion.
La surface de contact de la bague extérieure est bombée en standard. Cependant, des galets-supports à surface de contact cylindrique (plate) sont également disponibles. Ces unités pré-graissées prêtes au montage sont conçues pour tous les types d'entraînement à cames, pistes, convoyeurs, etc.
SKF logo