Charges

Charges dynamiquesComparé à un roulement classique, où la bague extérieure est entièrement soutenue dans un palier, un galet n'a qu'une petite surface de contact entre la surface de roulement et la piste. La surface de contact réelle dépend de la charge radiale appliquée et du profil de la bande de roulement. La déformation de la bague extérieure due à ce contact limité modifie la répartition de la charge dans le roulement, ce qui affecte la capacité de charge. Les charges de base indiquées dans les tableaux des produits en tiennent compte. La capacité à supporter les charges dynamiques dépend de la durée de service requise, mais il est également important de prendre en compte la résistance de la bague extérieure. La valeur de la charge radiale dynamique maximale admissible Fr max (→ product tables) ne doit pas être dépassée.
Charges statiques
La charge statique admissible pour un galet est déterminée par la plus petite des valeurs F0r max et C0 (→ product tables). Si les exigences en matière de fonctionnement régulier sont inférieures à la normale, la charge statique peut dépasser C0, mais elle ne doit jamais dépasser la charge radiale statique maximale admissible F0r max.
Charges axialesEn général, les galets-supports avec bagues d'épaulement peuvent supporter les charges axiales induites pendant le fonctionnement en position inclinée ou basculée. L'ampleur de la charge admissible dépend de la conception interne.
Charge minimale

Pour plus
d'informations
(→ Charge minimale requise)

Frm = 0,0167 C0 


Réaliser les calculs

Le poids des composants supportés par le roulement, combiné aux forces extérieures, dépasse généralement la charge minimale requise. Dans le cas contraire, le roulement doit être soumis à une charge radiale additionnelle.

Charge
dynamique
équivalente

Pour plus
d'informations
(→ Charge dynamique équivalente)
P = Fr

Réaliser les calculs
Charge statique équivalente

Pour plus
d'informations
(→ Charge statique équivalente)
P0 = Fr

Réaliser les calculs
avec
C0=charge statique de base [kN] (→ tableaux des produits)
Fr=charge radiale [kN]
Frmax=charge radiale dynamique maximale admissible [kN] (→ tableaux des produits)
F0rmax=charge radiale statique maximale admissible [kN] (→ tableaux des produits)
Frm=charge radiale minimale [kN]
P=charge dynamique équivalente [kN]
P0=charge statique équivalente [kN]
SKF logo