Montage

SKF recommande de placer le trou de lubrification dans la zone non chargée de la bague intérieure du galet-support, sauf pour les galets-supports de type PWTR et NNTR, sur lesquels les trous de lubrification se trouvent dans l'espace vide entre les deux ensembles de rouleaux.
Lors du montage de l'ensemble de bague extérieure et de la bague intérieure séparément, veillez à ne pas endommager les lèvres des joints.
SKF logo