Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les galets-supports peut être limitée par :

  • la stabilité dimensionnelle des bagues de roulement et des éléments roulants
  • la cage
  • les joints
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez le service applications SKF.

Bagues et rouleaux du roulement

Les galets-supports SKF sont soumis à un traitement thermique spécial. Les roulements sont thermostabilisés jusqu'à au moins 140 °C.

Cages

Les cages en acier peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues de roulement et les éléments roulants. Pour les limites de température des cages en PA66, reportez-vous à Matériaux des cages.

Solutions d'étanchéité

La température de fonctionnement admissible pour les joints dépend du matériau :

  • Joints en NBR :
    –40 à +100 °C
    Des températures pouvant atteindre 120 °C peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
  • Bagues de glissement en PA66 :
    –30 à +100 °C (–20 à +210 °F)

Lubrifiants

Les limites de température des graisses utilisées dans les galets SKF sont indiquées dans le tableau 1. Les limites de température d'autres graisses SKF sont indiquées à la section Lubrification.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo