Frein de service électronique SKF

Frein de service électronique SKF

Le frein de service électronique SKF est un vérin extracteur de câble : une solution compacte et astucieuse développée pour installer une fonction de freinage de service robuste sur le véhicule.

Spécialement conçu pour les environnements difficiles et fonctionnant sur le bus CAN du véhicule.

Ce vérin est une solution d'appoint intégrant une unité de commande électronique (ECU) et un logiciel embarqué.

Il est connecté au système de freinage du véhicule à l'aide d'un câble flexible (câble Bowden).

Caractéristiques et avantages

  • Solution d'appoint modulable : peut équiper toute la plage d'empattement des véhicules.
  • Peut mettre en œuvre des fonctions « intelligentes » pour un meilleur confort de l'utilisateur final.
  • Équipé d'une unité de commande électronique (ECU).
  • Version standard disponible avec fonctions de base.
Caractéristiques techniques de la série EPB


  • Plage d'effort nominal : 2000 N à 4000 N
  • Course max. disponible : 65 mm
  • Vitesse max. : 18 mm/s
  • Tension d'alimentation nominale : 12 V CC
  • Niveau de protection : IP 67


Fiche technique

Applications typiques :

  • Véhicules off-highway
  • Véhicules utilitaires légers
SKF logo