Boîtiers de raccordement et boîtiers de protection

Boîtier de commutation de vibrations, CMSS 310 FG
SKF fournit des boîtiers de protection NEMA 4 et NEMA 4X pour l'utilisation d'instruments dans des zones à lavages fréquents ou très humides ou à tout endroit où une protection contre la poussière, la saleté ou l'huile est nécessaire. SKF fournit également des boîtiers de raccordement de terminaison, BNC et BNC commutables. Ces centres de connexion sont des produits de haute qualité, faciles à utiliser, qui fournissent un câblage pratique, rapide et plus facile.
  • Boîtiers de protection NEMA 4 et NEMA 4X (série CMSS 260)
  • Boîtiers de raccordement de terminaison (série CMSS 265)
  • Boîtiers de raccordement BNC (série CMSS 300)
  • Boîtiers de raccordement commutables BNC (série CMSS 310)

Les boîtiers de raccordement et boîtiers de protection SKF disposent des valeurs nominales de l'industrie UL 50, UL 508 A, UL 508, NEMA/EEMAC, JIC, CSA et IEC 60529 et la plupart d'entre eux sont fabriqués en acier peint, fibre de verre ou acier inoxydable.

Téléchargez le Catalogue des principaux outils de maintenance conditionnelle pour en savoir plus sur les boîtiers de raccordement et boîtiers de protection.

Boîtiers de protection NEMA 4 et NEMA 4X de série CMSS 260
Les couvercles des boîtiers de protection de la série CMSS 260 présentent une charnière continue sur le plus long côté pour plus de commodité et sont fixés sur le boîtier par des brides. Les boîtiers de protection sont disponibles en acier peint NEMA 4, fibres de verre NEMA 4X ou acier inoxydable NEMA 4X pour convenir à la plupart des applications. Tous les boîtiers sont munis d'une garniture résistant à l'huile et des colliers permettant un accès aisé avec tournevis.
Boîtiers de raccordement de terminaison de série CMSS 265
Les boîtiers de raccordement de terminaison de la série CMSS 265 sont des centres de connexion à plusieurs canaux pour le raccordement des sorties du câblage sur site des accéléromètres ou autres transducteurs. Des bornes à serre-joint montées sur rail DIN sont fournies pour le raccordement immédiat d'accéléromètres, sondes de proximité, capteurs de vitesse, RTD et autres transducteurs. Ces boîtiers de raccordement sont disponibles en fibres de verre NEMA 4X, acier à revêtement en poudre NEMA 4 ou acier inoxydable NEMA 4X.
Boîtiers de raccordement BNC de série CMSS 300
Les boîtiers de raccordement BNC de la série CMSS 300 sont des centres de connexion à plusieurs canaux pour le raccordement des sorties du câblage sur site des accéléromètres ou autres transducteurs. Ils sont normalement montés à un emplacement aussi proche que possible de la machine afin de réduire les coûts de câblage et permettent d'accéder au signal de vibrations avec un analyseur/collecteur de données portables. Ces boîtiers de raccordement sont disponibles en fibres de verre NEMA 4X, acier à revêtement en poudre NEMA 4 ou acier inoxydable NEMA 4X.
Boîtiers de raccordement BNC commutables de série CMSS 310
Les boîtiers de raccordement commutables de la série CMSS 310 sont conçus pour la terminaison et la commutation des sorties de 48 accéléromètres maximum. Ils sont montés à un emplacement aussi proche que possible de la machine afin de réduire les coûts de câblage. Ils permettent à un opérateur armé d'un analyseur/collecteur de données portable d'avoir accès, de manière pratique et sûre, au signal de vibrations. Ces boîtiers de raccordement sont disponibles en fibres de verre NEMA 4X, acier à revêtement en poudre NEMA 4 ou acier inoxydable NEMA 4X.
SKF logo