Caméras thermiques

Détectez les points chauds avant qu'ils ne deviennent problématiques

Utiliser une caméra thermique SKF est la manière proactive permettant de détecter les problèmes avant qu'ils ne se produisent, ce qui augmente la durée de service de votre équipement et améliore la sécurité. Elles vous permettent de visualiser les problèmes potentiels, invisibles à l'œil nu, en obtenant facilement une image infrarouge de la distribution de chaleur d'un équipement. L'image infrarouge, obtenue sur un grand écran LCD, vous indique où la température est trop chaude ou trop froide, ce qui vous permet de détecter les problèmes potentiels rapidement.

Caméras thermiques

Sélection de caméras thermiques

Quelle caméra thermique SKF choisir ?
SKF a développé une gamme de caméras thermiques compétitives et faciles à utiliser. Ergonomiques et robustes, les caméras thermiques ont été conçues pour de nombreuses applications. Les caméras thermiques SKF sont dotées d'une suite logicielle permettant une analyse ultérieure avec rédaction de rapports professionnels.
Caméras thermiques SKF
Désignation
TKTI 21
TKTI 31
Détecteur thermo-numérique
160x120
380x280
Mécanique


Roulements et paliers


Entraînements par courroie et par chaîne


Roulements de bande de convoyeur


Alignement d'accouplement


Échangeurs thermiques


CVC


Boulons desserrés

Isolation de tuyau


Pompes


Isolation réfractaire


Purgeurs de vapeur d'eau


Niveaux de réservoir


Vannes


Électrique


Moteurs électriques, y compris
boîtiers de raccordement


Contrôles des armoires électriques


Problèmes de raccordement électrique
, y compris charges
déséquilibrées, fusibles et surcharge


Raccordements de lignes électriques


Lignes électriques


Condensateurs de lignes électriques


Traversées de transformateur


Parties refroidissement
et électrique de transformateur


Bâtiments


Bâtiments - intérieur -
isolation, humidité


Bâtiments - extérieur -
humidité, chaleur, isolation,
audits énergétiques, toits

SKF logo