Logiciel pour caméra thermique

Caméras thermiques SKF TKTI 21 et TKTI 31

Le logiciel pour caméra thermique SKF est facile à utiliser et ne nécessite aucune compétence particulière pour réaliser votre analyse avec création de rapports professionnels.
Il ne peut être utilisé qu'avec des images infrarouges prises par les caméras thermiques SKF TKTI 21 et TKTI 31. Il nepeut pas être utilisé avec des images issues des caméras thermiques SKF de précédentes générations.

Le logiciel permet d'effectuer :
  • Une analyse complète et rapide des images infrarouges.
  • La création rapide de rapports professionnels.
  • Le chargement et la sélection aisés d'images infrarouges.
  • L'installation du logiciel sur plusieurs ordinateurs pour de multiples utilisateurs.
  • Les paramètres d'image clés sont facilement modifiables.
  • La création et l'aperçu de rapports complets professionnels sous format pdf et MS Word.
  • L'impression, l'enregistrement et l'envoi par e-mail des rapports en un seul clic.
Le logiciel peut être utilisé avec des images issues des caméras thermiques SKF TK 21 et TKTI 31. Il fonctionne sur PC sous MS Windows XP ou version supérieure sur des ordinateurs de 32 et 64 bits.

Cliquez ici pour télécharger la dernière version du logiciel de caméra thermique SKF.

Dézippez le fichier téléchargé et lancez Setup.exe pour installer le logiciel.
Après avoir installé le logiciel, il est fortement recommandé de lire les instructions d'utilisation, également disponibles dans le fichier zippé.
Par commodité, nous avons ajouté des images infrarouges prises avec le TKTI 21 et le TKTI 31. Vous pouvez vous en servir afin de vous familiariser avec le logiciel et vous rendre compte comment il est facile à utiliser.

Logiciel des caméras thermiques SKF ancienne génération

Le logiciel d'analyse et de rapports pour les caméras thermiques SKF TKI 10, TKTI 20 et TKTI 30 fonctionne sur PC sous MS Windows XP ou supérieur.

Caméra thermique TKTI 10 SKF

Cliquez ici pour télécharger la version la plus récente du logiciel de la caméra thermique SKF TKTI 10 (version 1.1.0.1 lancée le 20 avril 2009).
Si vous utilisez Windows 64 bits, veuillez télécharger cette version.

Dézippez le fichier téléchargé et lancez SKF TKTI 10 PC Setup.exe pour installer le logiciel.
Caméra thermique TKTI 20
Caméras thermiques SKF TKTI 20 et TKTI 30

Cliquez ici pour télécharger la version la plus récente du logiciel des caméras thermiques SKF TKTI 20/TKTI 30 (version 1.3.0.2 lancée en mars 2012).
Si vous utilisez Windows 64 bits, veuillez télécharger cette version.

Dézippez le fichier téléchargé et lancez SKF TKTI PC Setup.exe pour installer le logiciel.

Pour des logiciels de versions plus anciennes de caméras thermiques, veuillez contacter info.mapro@skf.com
SKF logo