Caméra thermique TKTI 21

Facile à utiliser, la caméra thermique pour les inspections de machines

Images infrarouges de la caméra thermique SKF TKTI 21
Caméra thermique TKTI 21
Caméra thermique TKTI 21 - IP54
IP54 : protection contre les projections d'eau et de poussière

Les techniciens de maintenance et les thermographistes expérimentés peuvent facilement et rapidement détecter les points chauds et froids préoccupants avec la caméra thermique SKF TKTI 21. Grâce à un détecteur thermique de 160 x 120 pixels et un détecteur visuel, la caméra infrarouge SKF TKTI 21 est simple à utiliser tout en étant parfaitement adaptée à de nombreuses applications d’inspections de maintenance mécanique et électrique. Une large plage de mesure de –20 à +350 °C rend la caméra SKF TKTI 21 parfaitement adaptée à de nombreux programmes de maintenance proactive.

  • La fonction d’alarme de limite de température visuelle et sonore alerte l’utilisateur dans les conditions anormales.
  • Des curseurs ponctuels chauds et froids automatiques détectent rapidement les extrêmes sur une scène.
  • Jusqu’à cinq zones/curseurs de température mobiles avec des réglages d’émissivité individuels pour l’analyse des scènes complexes.
  • La différence de température entre deux curseurs peut s’afficher à l’écran, ce qui permet des comparaisons de températures simples et rapides.
  • Les isothermes, gradients de température et analyses par zone permettent d'effectuer une analyse de scène en profondeur.
  • Les tableaux d'émissivité intégrés permettent de régler la valeur d'émissivité.
  • Onze palettes de couleurs différentes au choix.
  • Les images thermiques et visuelles entièrement radiométriques sont stockées sur la carte micro SD fournie.
  • Les commentaires vocaux peuvent être ajoutés aux images pour une révision ultérieure via le logiciel PC.
  • La fonction sortie vidéo permet d’afficher l’image en direct sur un écran extérieur, ce qui est utile lorsqu’on souhaite la diffuser à un groupe de personnes.
  • Livré avec deux batteries pour caméscope standard et un chargeur indépendant, pour une utilisation prolongée sur site.
  • Robuste avec un indice de protection IP 54, la caméra est utilisable pratiquement n’importe où.
  • La suite logicielle PC pour un nombre illimité d’utilisateurs permet une analyse avancée des images et la rédaction de rapports professionnels.


Caractéristiques techniques
Désignation
TKTI 21
Performance
Détecteur thermo-numérique (FPA)
Microbolomètre FPA non refroidi 160 x 120
Écran
Couleur LCD de 3,5 pouces avec rétro-éclairage par LED, palettes de 11 couleurs, image thermique ou visuelle
Sensibilité thermique
NETD ≤ 100 mK (0,10 °C) à une température ambiante de 23 °C et à une température de scène de 30 °C
Champ de visée (FOV)
25 x 19°
Réponse spectrale
8–14 microns
Résolution spatiale théorique IFOV
2,77 mrad
Résolution spatiale mesurable IFOV
8,31 mrad
Précision
La plus élevée de ±2 °C ou ±2 % des lectures en °C
Distance focale
Mise au point manuelle simple par bague à tourner, distance minimum 10 cm
Détecteur visuel
Caméra numérique de 1,3 Megapixel
Pointeur laser
Laser intégré de classe 2
Vitesse de défilement et fréquence d'image
9 Hz
Mesure
Mode standard
-20 à +350 °C
Modes de mesure
Jusqu'à 4 points mobiles. Jusqu'à 3 zones mobiles et 2 lignes mobiles (températures maximum, minimum et moyennes). Différence de température automatique. Points chauds et froids. Alarmes visuelles et sonores. Isothermes.
Correction d'émissivité
Sélection par utilisateur de 0,1 à 1,0 par incrémentation de 0,01 avec compensation de température ambiante et réfléchie.
L'émissivité peut être réglée individuellement sur chaque curseur. Tableau d'émissivité des surfaces courantes intégré.
Stockage des images
Support
Carte micro SD de 2 Go
Nombre
Jusqu'à 10 000 images sur la carte micro SD fournie
Commentaires vocaux
Entrée via microphone intégré pour un insert pouvant aller jusqu'à 60 secondes par image
Logiciel
Suite logicielle pour caméra thermique SKF TKTI incluse. Logiciel d'analyse complète des images et de rédaction de rapports, compatible avec SKF TKTI 21 et SKF TKTI 31, mises à jour gratuites disponibles sur SKF.com
Configuration requise
PC avec Windows XP, Vista, Windows 7 ou version supérieure
Raccordements
Raccordement PC
Connecteur mini USB pour exporter les images vers le logiciel PC (câble fourni)
Entrée CC externe
Connecteur d'entrée 12 V CC (chargeur CC non fourni)
Sortie vidéo
1 sortie mini-jack pour visualisation des images en direct (câble mini-jack vers vidéo fourni)
Montage
Portable et fixation possible sur trépied, (filet Whitworth 0.25 in.)BSW.
Batterie et alimentation
Batterie
2 batteries lithium-ion pour caméscope standard de 14,8 W, 7,4 V. Rechargeables et remplaçables sur site
Temps de fonctionnement
Jusqu'à 4 heures de fonctionnement ininterrompu avec luminosité à 80 %
Adaptateur de puissance
Chargeur de batterie CA externe compact 100–240 V, 50–60 Hz avec câble Europe, prises États-Unis, Royaume-Uni et Australie
Temps de charge
2 heures et 45 minutes
Système complet
Contenu
Caméra infrarouge SKF TKTI 21 avec 2 batteries ; Chargeur de batterie CA ; Carte micro SD (2 Go) ; Câble de raccordement mini USB à USB ; Câble de raccordement mini-jack vers vidéo ; Adaptateur carte micro SD / USB ; CD comportant les instructions d’utilisation et le logiciel PC ; Certificat d’étalonnage et de conformité ; Guide de démarrage rapide (anglais) ; Mallette de transport robuste et légère.
Garantie
Garantie standard de 2 ans
Dimensions de la mallette de transport (l x p x h)
105 x 230 x 345 mm (4,13 x 9,06 x 9,65 po.)
Poids (batterie incluse)
1,1 kg (2,42 lb)
SKF logo