Caméra thermique TKTI 31

Caméra thermique haute résolution pour contrôles dans l’industrie et le bâtiment

Images infrarouges de la caméra thermique SKF TKTI 31
Caméra thermique TKTI 31
Caméra thermique TKTI 31 - IP54
IP54 : protection contre les projections d'eau et de poussière

Les inspecteurs des usines et des bâtiments peuvent facilement et rapidement détecter les points chauds et froids préoccupants grâce à cette caméra thermique SKF TKTI 31. Équipée d’un détecteur thermo-numérique haute résolution de 380 x 280 pixels et d’un détecteur visuel, la caméra SKF TKTI 31 convient parfaitement à une large gamme d’applications. Une sensibilité thermique de seulement 0,06 °C permet d’afficher nettement d’infimes différences de température.

  • Grâce à la plage de température de –20 à +600 °C , la caméra infrarouge SKF TKTI 31 est parfaitement adaptée à de nombreux programmes de maintenance proactive et applications haute température.
  • La haute sensibilité thermique permet de visualiser facilement les applications, comme l’entrée d’air ou l’humidité dans les bâtiments, où les petites variations de température ont une grande importance.
  • La fonction d’alarme de limite de température visuelle et sonore alerte l’utilisateur lorsque les conditions sont anormales.
  • Des curseurs ponctuels chauds et froids automatiques détectent rapidement les extrêmes sur une scène.
  • Jusqu’à cinq zones/curseurs de température mobiles avec des réglages d’émissivité individuels pour l’analyse des scènes complexes.
  • La différence de température entre deux curseurs peut s’afficher à l’écran, ce qui permet des comparaisons de températures simples et rapides.
  • Les isothermes, gradients de température et analyses par zone permettent d'effectuer une analyse de scène en profondeur.
  • Des tableaux d’émissivité intégrés facilitent le réglage de la valeur d’émissivité.
  • Simple à utiliser onze palettes de couleurs sélectionnables.
  • Des commentaires vocaux peuvent être ajoutés aux images pour une révision ultérieure via le logiciel PC.
  • La fonction sortie vidéo permet d’afficher l’image en direct sur un écran extérieur, ce qui est utile lorsqu’on souhaite la diffuser à tout un groupe de personnes.
  • Des images thermiques et visuelles entièrement radiométriques sont stockées sur la carte micro SD fournie.
  • Livré avec deux batteries pour caméscope standard et un chargeur indépendant, pour une utilisation prolongée sur site.
  • Robuste avec un indice de protection IP 54, la caméra est utilisable pratiquement n’importe où.
  • Suite logicielle PC pour un nombre illimité d’utilisateurs permettant une analyse avancée des images et la rédaction de rapports professionnels.


  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TKTI 31
    Performance
    Détecteur thermo-numérique (FPA)
    Microbolomètre FPA non refroidi 380 x 280
    Écran
    Couleur LCD de 3,5 pouces avec rétro-éclairage par LED, palettes de 11 couleurs, image thermique ou visuelle
    Sensibilité thermique
    NETD ≤ 60 mK ~0,06 à 23 °C à température ambiante
    et température de scène de 30 °C
    Champ de visée (FOV)
    25 x 19°
    Réponse spectrale
    8–14 microns
    Résolution spatiale théorique IFOV
    1,15 mrad
    Résolution spatiale mesurable IFOV
    3,46 mrad
    Précision
    La plus élevée de ±2 °C ou ±2 % des lectures en °C
    Distance focale
    Mise au point manuelle simple par bague à tourner, distance minimum 10 cm
    Caméra numérique
    Caméra numérique de 1,3 mégapixel
    Pointeur laser
    Laser intégré de classe 2
    Vitesse de défilement et fréquence d'image
    9 Hz
    Mesure
    Mode standard
    -20 à +180 °C
    Mode haute température
    100 à 600 °C
    Modes de mesure
    Jusqu'à 4 points mobiles. Jusqu’à 3 zones mobiles et 2 lignes mobiles (températures maximum, minimum et moyennes). Différence de température automatique. Points chauds et froids. Alarmes visuelles et sonores. Isothermes.
    Correction d'émissivité
    Sélection par utilisateur de 0,1 à 1,0 par incrémentation de 0,01 avec compensation de température ambiante et réfléchie.
    L'émissivité peut être réglée individuellement sur chaque curseur. Tableau d'émissivité des surfaces courantes intégré.
    Stockage des images
    Support
    Carte micro SD 2 Go
    Nombre
    Jusqu'à 10 000 images sur la carte micro SD fournie
    Commentaires vocaux
    Entrée via microphone intégré pour un insert pouvant aller jusqu'à 60 secondes par image
    Logiciel
    Suite logicielle incluse pour caméra thermique SKF TKTI. Logiciel d'analyse complète des images et de rédaction de rapports, compatible avec SKF TKTI 21 et SKF TKTI 31, mises à jour gratuites disponibles sur SKF.com
    Configuration requise
    PC avec Windows XP, Vista, Windows 7 ou version supérieure
    Raccordements
    Raccordement PC
    Connecteur mini USB pour exporter les images vers le logiciel PC (câble fourni)
    Entrée CC externe
    Connecteur d'entrée 12 V CC (chargeur CC non fourni)
    Sortie vidéo
    1 sortie mini-jack pour visualisation des images en direct (câble mini-jack vers vidéo fourni)
    Montage
    Portable et fixation possible sur trépied (filet Whitworth 0.25 in.BSW).
    Batterie et alimentation
    Pile
    2 batteries lithium-ion pour caméscope standard de 14,8 W, 7,4 V. Rechargeables et remplaçables sur site
    Temps de fonctionnement
    Jusqu'à 4 heures de fonctionnement ininterrompu avec luminosité à 80 %
    Adaptateur de puissance
    Chargeur de batterie CA externe compact 100–240 V, 50–60 Hz avec câble Europe, prises États-Unis, Royaume-Uni et Australie
    Temps de charge
    2 heures et 45 minutes
    Système complet
    Contenu
    Caméra thermique TKTI 31 avec 2 batteries ; chargeur de batterie CA ; micro carte SD (2GB) ; mini câble de connexion USB à USB ; mini-prise vers câble de connexion vidéo ; micro carte SD vers adaptateur USB ; CD contenant des instructions d'utilisation et logiciel PC ; certificat d'étalonnage et de conformité ; guide de démarrage rapide (anglais) ; mallette de transport.
    Dimensions de la mallette de transport (l x p x h)
    105 x 230 x 345 mm (4,13 x 9,06 x 9,65 po.)
    Poids (batterie incluse)
    1,1 kg
  • Pièces de rechange
SKF logo