Formations en thermographie

Afin d'optimiser le programme d'inspection thermographique, il est essentiel que les thermographistes soient formés et disposent des compétences nécessaires. Des techniciens formés et qualifiés offrent aux entreprises un retour sur investissement rapide et, surtout permet d'éviter les erreurs courantes souvent en lien avec un manque de qualification.

Globalement, un certain nombre de fournisseurs de formations proposent des cours certifiés en thermographie infrarouge de niveau 1, 2 et 3. Toutes les formations doivent égaler ou dépasser les exigences éducationnelles de la norme ISO 18436 et/ou SNT-TC-1A. Vous trouverez facilement sur Internet des informations sur les formations de ce type disponibles dans votre région. En complément des cours certifiés disponibles, SKF propose un certain nombre des formations payantes en ligne :

Nous proposons un certain nombre de wébinaires sur demande en partenariat avec le Groupe Snell, l'un des plus importants et plus expérimentés fournisseurs de connaissances indépendants de l'industrie dans le domaine de l'infrarouge. Présentés par des thermographistes comptant de nombreuses années d'expérience, ces wébinaires offrent une profusion de connaissances utiles. Au cours de ces sessions, de nombreux conseils pratiques sont dispensés pour exploiter au maximum les caméras thermiques infrarouge SKF et faciliter vos manipulations dans votre travail quotidien.
Cliquez ici pour découvrir les wébinaires sur demande SKF / Snell

Le SKF Knowledge Centre est la source de connaissances SKF dans le domaine de la maintenance des équipements et de l'expertise en fiabilité. Au sein de SKF @ptitude Exchange, vous trouverez des documents techniques, des services interactifs et des didacticiels relatifs aux analyses thermographiques.
Cliquez ici pour naviguer vers la formation Notions de base sur la thermographie dans le SKF Knowledge Centre.
SKF logo