Thermomètre à usage général

Mesure précise de la température dans les industries générales

Thermomètre à usage général ThermoPen TMTP 200
Thermomètre à usage général ThermoPen TMTP 200
Le ThermoPen est un thermomètre de poche facile à utiliser et durable. Son embout de sonde flexible et robuste permet un contact efficace avec les surfaces dont la température doit être mesurée afin d'obtenir des résultats précis. Comme aucun technicien de maintenance ne devrait travailler sans, le ThermoPen est fourni avec un étui pratique équipé d'un clip ceinture pour le protéger et le transporter facilement. Ce thermomètre permet de mesurer, rapidement et de manière fiable, la température de divers équipement, on peut citer en exemple des paliers de roulements, des carters de boîtes de vitesses ou de réducteurs.
  • Conception compacte et ergonomique
  • Large plage de mesure, de -40 à 200 °C
  • Sélection d'affichage des données en °C
  • Embout de sonde flexible pour un meilleur contact avec la surface et une plus grande précision de mesure
  • Étanche à la poussière et résistant à l'eau, classe IP 65
  • La fonction de température maximale permet de retenir la pointe de température
  • Fonction d'arrêt automatique
  • Très faible consommation d'énergie
Caractéristiques techniques
Suffixe de
TMTP 200
Plage de température
-40 à 200 °C
Précision électronique
± 0,5 °C (£ 0.9 ºF)
Résolution d'affichage
1 °C
Sonde
Type K
Dimensions de la mallette  260 x 180 x 85 mm
Dimensions
163 x 50 x 21 mm
Poids
95 g (0,2 lb)
Pile
3 x AAA (LR03)
Durée de vie de la batterie
4 000 heures (valeur moyenne avec des piles de type alcalines)
Arrêt
Bouton ou automatique au bout de 5 minutes de non-utilisation
Fonctions écran
Température, °C, température maximum, en dehors de la plage de température, sonde défectueuse, batterie faible
Classe IP
IP 65
Résistance à la chute
1 m
SKF logo